Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
Carga fuerte diámetro 32 - Sistema Pretensado
Lista de materiales
1500R32088
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Longitud libre sistema precomprimido
mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
A
Diámetro fondo
13 mm
B
Diámetro de la cabeza
- mm
D
Diámetro brida cabeza
mm
S1
Deflexion inicial
mm
F1
Fuerza
N
S2
Deflexiòn 25% Lo
mm
F2
Fuerza
N
S3
Defleziòn 32% Lo
mm
F3
Fuerza
N
C
Diámetro alojamiento brida de cabeza
34 mm
T
Diámetro alojamiento fondo/cabeza
14 mm
XMINIMO
Profundidad alojamiento fondo/cabeza
8 mm
DH
Dh muelle
32 mm
L0
L0 muelle
mm
R
Rg (rigidez muelle)
N/mm