Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
Agir yük ön yüklemeli 32 - ön yüklemeli sistem
Malzeme listesi
1500R32088
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Precompressed unit free lenght
mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
A
Lower pin internal diameter
13 mm
B
Upper pin internal diameter
- mm
D
Upper pin external diameter
mm
S1
Ilk esneme
mm
F1
Kuvvet
N
S2
Esneme 25% Lo
mm
F2
Kuvvet
N
S3
Esneme 32% Lo
mm
F3
Kuvvet
N
C
Upper/lower pin housing diameter
34 mm
T
Upper/lower pin housing diameter
14 mm
XMINIMO
Depth of head/base housing
8 mm
DH
Dh of spring
32 mm
L0
L0 Spring
mm
R
Spring rate
N/mm