Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
Mittlere spannung, kurzer Einfachstecker - Vorspannungssystem
Stückliste
1501B40122
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Frei länge des vorspannungssystem
122.000 mm
SX
Federwegs Arbeits
mm
Wert eingeben für SX
Federwegs Arbeits
mm
cm
inch
ft
A
Bodens Durchmesser
mm
B
Kopfs durchmesser
- mm
D
Kopfflansches Durchmesser
mm
S1
Anfangsauslenkung
15 mm
F1
Kraft
N
S2
Federweg 25%Lo
17 mm
F2
Kraft
N
S3
Federweg 32% Lo
25 mm
F3
Kraft
N
C
Kopf Flanschgehäuse durchmesser
mm
T
Boden/Kopf gehäuse durchmesser
mm
XMINIMO
Tiefe des kopf/bodens Gehäuse
13 mm
DH
DH federn
mm
L0
L0 federn
127 mm
R
Rg (Federrate)
N/mm