Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
Charge moyenne, un teton court - Ensemble Precomprime
Nomenclature
1501B40122
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Longueur libre systeme précomprimé
122.000 mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
A
Diamètre du fond
mm
B
Diamètre de la tete
- mm
D
Diamètre bride de tete
mm
S1
Deformation initial
15 mm
F1
Force
N
S2
Déflexion 25% Lo
17 mm
F2
Force
N
S3
Déflexion 32% Lo
25 mm
F3
Force
N
C
Diamètre logement bride de tete
mm
T
Diamètre logement fond/tete
mm
XMINIMO
Profondeur logement fond/tete
13 mm
DH
Dh ressort
mm
L0
L0 ressort
127 mm
R
Rigidité
N/mm