Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L P01A 42 S15
Bill of material
3L-P01-A-BU 42S15
CODE
Code
CU
Stroke
8 mm
D
Punch diameter
10 mm
L
Total length
106 mm
LMIN
Minimum length
104 mm
RC
Reserves stroke
2 mm
P
Pressure
bar
F0
Initial force
daN
F1
Final force
daN
FX
Force
daN
S
Surface
5.05 cm^2
PP
Weight
0.73 Kg
CALG
COL
Colour
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S15
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)