3L-P01-A-BU 42S15
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P01A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p01/p01_42_s15_asmtab.prj},{NB=3L-P01-A-BU 42S15(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=10},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=5.05},{PP=0.73},{CODICE1=3L-P01-A},{CODICE2=42S15},{CODRING=P 01},{CODFISS=3L P01_1},{PRA=115},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=100},{STRIPPERHEAD=42S15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L P01A 42 S15
Bill of material
3L-P01-A-BU 42S15
CODE
Code
3L-P01-A-BU 42S15
3L-P01-A-BU 42S15
CU
Stroke
8
mm
D
Punch diameter
10
mm
L
Total length
106
mm
LMIN
Minimum length
104
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
P
Pressure
50
50
bar
F0
Initial force
255
255
daN
F1
Final force
561
561
daN
FX
Force
255
255
daN
S
Surface
5.05
cm^2
PP
Weight
0.73
Kg
CALG
BU
BU
COL
Colour
2.000
2.000
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청