Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
3L P01A 42 S16
Lista de peças
3L-P01-A-BU 42S16
CODE
Codigo
CU
Curso
8 mm
D
Diametro puncao
10 mm
L
Comprimento total
116 mm
LMIN
Comprimento minimo
114 mm
RC
Curso de reserva
2 mm
P
Pressao
bar
F0
Forca final
daN
F1
Fora inicial
daN
FX
Forca
daN
S
Superficie
5.05 cm^2
PP
Peso
0.76 Kg
CALG
COL
Cor
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S16