Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L P01A 42 S16
Bill of material
3L-P01-A-BU 42S16
CODE
Code
CU
Stroke
8 mm
D
Punch diameter
10 mm
L
Total length
116 mm
LMIN
Minimum length
114 mm
RC
Reserves stroke
2 mm
P
Pressure
bar
F0
Initial force
daN
F1
Final force
daN
FX
Force
daN
S
Surface
5.05 cm^2
PP
Weight
0.76 Kg
CALG
COL
Colour
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S16
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型