Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
3L P03A 42 S03
Stückliste
3L-P03-A-BU 42S03
CODE
Code
CU
Hub
8 mm
D
Schneidstempeldurchmesser
16 mm
L
Gesamtlänge
96 mm
LMIN
Mindestlänge
94 mm
RC
Reservehub
2 mm
P
Druck
bar
F0
Anfangskraft
daN
F1
Endkraft
daN
FX
Kraft
daN
S
Oberfläche
6.95 cm^2
PP
Gewicht
1.02 Kg
CALG
COL
Farb
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S03