Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
3L P03A 42 S03
Malzeme listesi
3L-P03-A-BU 42S03
CODE
Kodu
CU
Kurs
8 mm
D
Punch çapı
16 mm
L
Toplam Boy
96 mm
LMIN
Min.Boy
94 mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
P
Bas?nç
bar
F0
Son kuvvet
daN
F1
Son Kuvvet
daN
FX
Kuvvet
daN
S
Yüzey
6.95 cm^2
PP
Ağırlık
1.02 Kg
CALG
COL
Renk
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S03