카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
3L P03A 42 S17
Bill of material
3L-P03-A-BU 42S17
CODE
Code
CU
Stroke
8 mm
D
Punch diameter
16 mm
L
Total length
106 mm
LMIN
Minimum length
104 mm
RC
Reserves stroke
2 mm
P
Pressure
bar
F0
Initial force
daN
F1
Final force
daN
FX
Force
daN
S
Surface
6.95 cm^2
PP
Weight
1.06 Kg
CALG
COL
Colour
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드