Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L P03A 42 S18
Lista materiale
3L-P03-A-BU 42S18
CODE
Codice
CU
Corsa
8 mm
D
Diametro punzone
16 mm
L
Lunghezza totale
116 mm
LMIN
Lunghezza minima
114 mm
RC
Riserva corsa
2 mm
P
Pressione
bar
F0
Forza iniziale
daN
F1
Forza finale
daN
FX
Forza
daN
S
Superficie
6.95 cm^2
PP
Peso
1.11 Kg
CALG
COL
Colore
PUNCH
Punch
100
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S18