Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
SVi H 12P-g
Bill of material
59101301
MD01
VAR__MANUID_
59101301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SVi H 12P-g
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzanschlusskasten - Industrie Qualität -, für 230 V Wechselstrom-Netze (L-N-PE / L-PEN)   nach VDE-AR-N 4100 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 1 x NH00 Sicherungselement, 1 x N-Klemme, 1 x PE-Klemme, 1 x PE-N Brücke 10mm², 1 x Parkbucht für 2 Adern<br />Anschlussklemmen Zuleitung: Prismenklemme (2,5 - 50 mm² CU, 16 - 50 mm² AL)<br />Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU) , Deckel grau<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 300 x 137 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902369867
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
59101301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVi H 12P-g
EF000003
EV000945
EF000008
150
EF000040
300
EF000049
137
EF000117
false
EF000218
119
EF000252
false
EF002169
EV000139
EF005474
EV006419
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
1.6454
LENGTH
300
WIDTH
150
DEPTH
137
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Spelsberg
    P 71 DATA
    Spelsberg
    Abox-i 350-L/sw
    HELIA
    9350-21 - Installation housing Enox
    Spelsberg
    Mini 25-L
    Spelsberg
    TG PC 1608-9-o
    Spelsberg
    SVi Z-W
    PHOENIX CONTACT
    2316433 - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
    Spelsberg
    SVi L-gh
    nVent HOFFMAN
    MCI - Mild steel IP protected ICT Rack
    Spelsberg
    TG ABS 2015-9-o
    Spelsberg
    TG ABS 3023-9-o
    Spelsberg
    TG ABS 1212-6-o
    Spelsberg
    TG ABS 2516-9-o
    Spelsberg
    TG ABS 3023-11-o
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD