Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
BEL Air M40
Bill of material
26344001
MD01
VAR__MANUID_
26344001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BEL Air M40
DESCLONG
Langbeschreibung
BEL Air Belüftungselemente-Set, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, zum senkrechten Einbau in Gehäusewände und GFL Kombiflansche mit entsprechender Vorprägung, pro Gehäuse sind mindestens zwei Belüftungselemente erforderlich, M40, Set = 2 Stück, Luftwechselrate: 30 l / Tag / Set<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 220 x 10 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902576302
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26344001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BEL Air M40
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0965
LENGTH
220
WIDTH
150
DEPTH
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04