目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72002301
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72002301.prj},{NB=72002301},{MANUID=72002301},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.2658},{LENGTH=75},{WIDTH=39},{DEPTH=155.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/31/86/pho_pro_72002301_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72002301},{DESCSHORT=GEOS MH-22},{DESCLONG=Montagehalter-Set, zur werkzeuglosen Montage von Normschienen 35 x 7,5 mm und Montageplatten in unterschiedlichen Höhen, Set = 4 Stück, für GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>39 x 75 x 155,5 mm},{INTNO=4013902614288},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS MH-22},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS MH-22
Bill of material
72002301
MD01
VAR__MANUID_
72002301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS MH-22
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagehalter-Set, zur werkzeuglosen Montage von Normschienen 35 x 7,5 mm und Montageplatten in unterschiedlichen Höhen, Set = 4 Stück, für GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>39 x 75 x 155,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614288
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72002301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS MH-22
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.2658
LENGTH
75
WIDTH
39
DEPTH
155.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求