Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35-450
Bill of material
72003301
MD01
VAR__MANUID_
72003301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35-450
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614370
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35-450
EF000010
EV005273
EF000040
7.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
450
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
350
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1771
LENGTH
450
WIDTH
35
DEPTH
7.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04