카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72003801
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72003801.prj},{NB=72003801},{MANUID=72003801},{EF000040=15},{EF000386=1.5},{EF001438=450},{EF002677=350},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.312},{LENGTH=450},{WIDTH=35},{DEPTH=15},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/b8/d1/pho_pro_72003801_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72003801},{DESCSHORT=GEOS NS35/15-450},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 15 mm},{INTNO=4013902640287},{MANUNAME=Spelsberg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35/15-450
Bill of material
72003801
MD01
VAR__MANUID_
72003801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35/15-450
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 15 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902640287
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003801
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35/15-450
EF000010
EV005272
EF000040
15
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
450
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
350
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.312
LENGTH
450
WIDTH
35
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청