Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AST M32
Bill of material
23043201
MD01
VAR__MANUID_
23043201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AST M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau , Dichtbereich 13 - 23 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35,5 x 35,5 x 25,1 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902852147
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23043201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AST M32
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
13
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.005
LENGTH
35.5
WIDTH
35.5
DEPTH
25.1
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés