Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M32/sw
Bill of material
26003201
MD01
VAR__MANUID_
26003201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M32/sw
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, schwarz, Dichtbereich 13 - 21 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>36,7 x 36,7 x 14,7 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902932627
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26003201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M32/sw
EF000007
EV000206
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
9005
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
14
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.007
LENGTH
36.7
WIDTH
36.7
DEPTH
14.7
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей