Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 FL01
Bill of material
73382101
MD01
VAR__MANUID_
73382101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK3 FL01
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen, mit Vorprägungen: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20<br /><strong>Abmessungen: </strong>79,9 x 266,2 x 40 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902542840
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73382101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK3 FL01
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.183
LENGTH
266.2
WIDTH
79.9
DEPTH
40
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Spelsberg
    AK3 FL02
    Spelsberg
    AK3 KFL
    Hoka
    Inlet/Outlet grille LG-A - HoKa Inlet/Outlet grille made of PVC
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD