Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 FL02
Bill of material
73382201
MD01
VAR__MANUID_
73382201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK3 FL02
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen, mit Vorprägungen: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16<br /><strong>Abmessungen: </strong>79,9 x 266,2 x 40 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902542857
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73382201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK3 FL02
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.183
LENGTH
266.2
WIDTH
79.9
DEPTH
40
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Spelsberg
    AK-F 28
    Spelsberg
    AK3 NS35-14
    Spelsberg
    AK-F/DMS 14 L-g
    Spelsberg
    AK-F 14
    Spelsberg
    AK3 NS35-275
    Spelsberg
    AK3 FL01
    Spelsberg
    AK 12
    Spelsberg
    AK 56
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей