Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK-F 42 Plus
Bill of material
73374201
MD01
VAR__MANUID_
73374201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK-F 42 Plus
DESCLONG
Langbeschreibung
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 3-reihig, 42 verfügbare Teilungseinheiten, Flansch-Type, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 &amp; EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten offene Stirnflächen zur Montage von verschiedenen Flanschen oder zur Kombination mehrerer AK-F Gehäuse mittels Kombiflansch, für die Installation im industriellen Umfeld und im geschützten Außenbereich, mit zusätzlichem Anschlussraum inkl. 35mm Normschiene, ohne PE/N-Klemmschiene<br /><strong>Abmessungen: </strong>315 x 750 x 155 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>Doppelmembranstutzen: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902515561
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73374201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK-F 42 Plus
EF000003
EV000154
EF000007
EV000270
EF000008
315
EF000024
true
EF000040
750
EF000049
155
EF000116
7035
EF000118
false
EF000218
-
EF000266
3
EF000332
-
EF000339
EV004216
EF000846
-
EF001062
false
EF001088
true
EF001131
101
EF001134
true
EF001596
EV000139
EF002950
42
EF004462
EV000154
EF004464
EV000154
EF005474
EV006421
EF006244
true
EF006306
false
EF009212
EV009916
EF015776
false
EF015777
false
EF015941
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
5.468
LENGTH
750
WIDTH
315
DEPTH
155
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04