Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KF 12
Bill of material
56741201
MD01
VAR__MANUID_
56741201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KF 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Klappfenster, zur Montage auf Gehäusedeckel, für max. 12 Teilungseinheiten à 17,5 mm, mit transparentem Klappfenster, Rahmen mit beidseitiger Dichtung, Bohrschablone und Befestigungsschrauben, <br /><strong>Abmessungen: </strong>228 x 80 x 24,2 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902060535
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
56741201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KF 12
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.135
LENGTH
80
WIDTH
228
DEPTH
24.2
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Spelsberg
    AKi 1-t
    Spelsberg
    SVi A 12
    Spelsberg
    AKi-R 4/34-L
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés