Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
MABF 150-3
Bill of material
89603201
MD01
VAR__MANUID_
89603201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
MABF 150-3
DESCLONG
Langbeschreibung
<p class="artikelgruppentext">Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170 mm</p>, für Leergehäuse TK 1818, 2518 (hochkant), Kleinverteiler AK(i) 09<br /><strong>Abmessungen: </strong>43 x 150 x 15 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902681518
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
89603201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MABF 150-3
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.2166
LENGTH
150
WIDTH
43
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73079980
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Spelsberg
    MABF 215-1
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей