카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
98210101
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Einbaugehäuse
Leuchteneinbaugehäuse
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049912/24me04-1000049939/98210101.prj},{NB=98210101},{MANUID=98210101},{EF000280=0},{EF000846=200},{EF000943=200},{EF004265=177},{EF006435=160},{EF023518=135},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.318},{LENGTH=200},{WIDTH=177},{DEPTH=125},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/c3/f0/pho_pro_98210101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=98210101},{DESCSHORT=IBTLED 1-O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTLED 1-O
Bill of material
98210101
MD01
VAR__MANUID_
98210101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTLED 1-O
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe 100 mm, zusätzliche Einführungen 2 x bis M40, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>177 x 200 x 125 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902607891
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
98210101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 1-O
EF000041
EV001391
EF000280
0
EF000846
200
EF000943
200
EF002169
EV000139
EF004265
177
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
-
EF006435
160
EF007942
false
EF009764
true
EF023518
135
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.318
LENGTH
200
WIDTH
177
DEPTH
125
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청