Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS NS35/15 4050-3
Bill of material
72007401
MD01
VAR__MANUID_
72007401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS TGS NS35/15 4050-3
DESCLONG
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902640379
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72007401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS NS35/15 4050-3
EF000010
EV005272
EF000040
35
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
466
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.89
LENGTH
466
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04