Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spelsberg
Beschreibung
GEOS-S TFS
Stückliste
72207001
MD01
VAR__MANUID_
72207001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-S TFS
DESCLONG
Langbeschreibung
Türfeststeller zur Fixierung der geöffneten Schaltschranktür in zwei möglichen Positionen, für GEOS-S Schaltschränke<br /><strong>Abmessungen: </strong>120 x 170 x 10 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902644988
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72207001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S TFS
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0039
LENGTH
170
WIDTH
120
DEPTH
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    WAGO
    231-2202/026-000 bis 231-2212/026-000 - 2-Leiter-Federleiste Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
    TE Connectivity
    L26720011 - PCB Connectors - Expert range - Insulation displacement connection (ADO) - Female plug - Wires parralel to connection - 2.5 mm2 - Spacing 7.62 mm. 300"
    Spelsberg
    GEOS MSS-30
    ETA
    WTFP - Türfeststeller
    ABB Low Voltage & Systems
    Magne - Electromagnetic process locks
    Spelsberg
    Abox 040-L
    Spelsberg
    GEOS-L 3030-22-o
    Spelsberg
    GEOS MSS-50
    Spelsberg
    Abox 025-2,5²/w
    Spelsberg
    Abox 025-2,5²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen