Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-S EPR-t 3040/4030
Bill of material
72210401
MD01
VAR__MANUID_
72210401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-S EPR-t 3040/4030
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbauplatte aus klartransparentem Polycarbonat für den Rahmen von GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Schutz von im Kasten befindlichen Einbauten bei gleichzeitiger Sichtbarkeit, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-S 3040-18/-22 und GEOS-S 4030-18/-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>231 x 331 x 4 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902644544
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72210401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S EPR-t 3040/4030
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.383
LENGTH
331
WIDTH
231
DEPTH
4
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04