카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72006201
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Leergehäuse
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052912/72006201.prj},{NB=72006201},{MANUID=72006201},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.344},{LENGTH=366},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/6c/c5/pho_pro_72006201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72006201},{DESCSHORT=GEOS TGS 3040-2},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm},{INTNO=4013902626694},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS TGS 3040-2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS 3040-2
Bill of material
72006201
MD01
VAR__MANUID_
72006201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS TGS 3040-2
DESCLONG
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902626694
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72006201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS 3040-2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.344
LENGTH
366
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청