Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M25
Bill of material
24902501
MD01
VAR__MANUID_
24902501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 25 mm, Aussendurchmesser 30 mm, Dicke 2 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>30 x 30 x 2,0 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902854622
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24902501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M25
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0004
LENGTH
30
WIDTH
30
DEPTH
2.000
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04