카탈로그: Spelsberg BIM
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg BIM
98215001
Spelsberg BIM
Betoninstallationssysteme
Werksfertigung
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg_bim/24me02-15486707/24me03-1000049911/24me04-15569488.prj},{NB=98215001},{MANUID=98215001},{EF000280=0},{EF000846=250},{EF004265=227},{EF006434=130},{EF006435=160},{EF023518=135},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=1.040},{LENGTH=250},{WIDTH=227},{DEPTH=135},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../_pool_/a9/ad/pho_pro_98215001_sall_acadenas_v1.png},{DESCSHORT=IBTLED 2},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg BIM
Description
Leuchteneinbaugehäuse
Bill of material
98215001
MD01
../../_pool_/a9/ad/pho_pro_98215001_sall_acadenas_v1.png
../../_pool_/a9/ad/pho_pro_98215001_sall_acadenas_v1.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
98215001
98215001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTLED 2
IBTLED 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 100 mm, Lampenleistung LED max. 20 W, Lampenleistung Halogen max. 50 W, zusätzliche Einführungen 4 x bis M40, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 150 x 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25 integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>227 x 250 x 135 mm
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 100 mm, Lampenleistung LED max. 20 W, Lampenleistung Halogen max. 50 W, zusätzliche Einführungen 4 x bis M40, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 150 x 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25 integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>227 x 250 x 135 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902593736
4013902593736
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 2
IBTLED 2
LOD
200
300
200
300
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
250
250
EF000943
250
250
EF002169
EV000139
EF004265
227
227
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
130
130
EF006435
160
160
EF007942
false
false
EF009764
true
EF023518
135
135
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
1.040
1.040
LENGTH
250
250
WIDTH
227
227
DEPTH
135
135
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청