Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg BIM
Description
Universelle Einbaugehäuse XL
Bill of material
97660401
MD01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97660401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTronic XL H 185 F
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50W / LED 25W, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), mit Schutzart IPX4, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. Ø 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Integrierte Rohradapter, Dichtbereich M20 - M25<br /><strong>Abmessungen: </strong>255 x 280 x 130 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902966486
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTronic XL H 185 F
LOD
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
280
EF000943
-
EF002169
EV000139
EF004265
255
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
150
EF006435
160
EF007942
true
EF009764
true
EF023518
130
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.845
LENGTH
280
WIDTH
255
DEPTH
130
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04