카탈로그: Spelsberg BIM
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg BIM
97660402
Spelsberg BIM
Betoninstallationssysteme
Exportlösungen
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg_bim/24me02-15486707/24me03-1000049915/24me04-1000049937.prj},{NB=97660402},{MANUID=97660402},{EF000280=0},{EF000846=280},{EF004265=255},{EF006434=150},{EF006435=160},{EF023518=130},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.83},{LENGTH=280},{WIDTH=255},{DEPTH=130},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../_pool_/66/19/pho_pro_97660402_sall_acadenas_v1.png},{DESCSHORT=IBTronic XL H 185 FE},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg BIM
Description
Niederlande u.a.
Bill of material
97660402
MD01
../../_pool_/66/19/pho_pro_97660402_sall_acadenas_v1.png
../../_pool_/66/19/pho_pro_97660402_sall_acadenas_v1.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97660402
97660402
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTronic XL H 185 FE
IBTronic XL H 185 FE
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50W / LED 25W, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), mit Schutzart IPX4, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. Ø 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre 16 mm, 19 mm, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Integrierte Rohradapter, Dichtbereich M16 - M19<br /><strong>Abmessungen: </strong>255 x 280 x 130 mm
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50W / LED 25W, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), mit Schutzart IPX4, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. Ø 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre 16 mm, 19 mm, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Integrierte Rohradapter, Dichtbereich M16 - M19<br /><strong>Abmessungen: </strong>255 x 280 x 130 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902966493
4013902966493
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTronic XL H 185 FE
IBTronic XL H 185 FE
LOD
200
300
200
300
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
280
EF000943
-
EF002169
EV000139
EF004265
255
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
150
150
EF006435
160
EF007942
true
EF009764
true
EF023518
130
130
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.83
0.83
LENGTH
280
WIDTH
255
DEPTH
130
130
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청