Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WindJet® DAAB727 - Buses
Nomenclature
DAAB727-1/4-KY-11-FC
PN
Article
PF
Product Family
Buses à air
SP
Type de Pulvérisation
Ventilateur plat
M
Model
727
THD
Type Filletage
BSPT
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
MAT
Matières
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Indice Débit
C07
Capacité (Nlpm) à 0.7 bar
C2
Capacité (Nlpm) à 2 bar
C4
Capacité (Nlpm) à 4 bar
C6
Capacité (Nlpm) à 6 bar
A
Dimension A
90 mm
B
Dimension B
47 mm