Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
7N FogJet® Wide Angle Series - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B1-7N-316SS8
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo de cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
SA
Angulo de Pulverización
Aspersión Fina
FR015
Flow Rate (liters per minute) at 1.5 bar
FR3
Flow Rate (liters per minute) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per minute) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per minute) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per minute) at 7 bar
FR8
Flow Rate (liters per minute) at 8 bar
FR10
Flow Rate (liters per minute) at 10 bar
MINTO
Apertura mínima del tanque
63.5 mm
LL
L
53.19 mm
LL1
L1
44.45 mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
50.80 mm
SS2
S2
15.88 mm