Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 45
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
7N FogJet® Wide Angle Series - Ugello - Metrico
Lista materiale
B1-7N-316SS8
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
THD
Tipo di Filetto
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
SA
Angolo di Spruzzo
Spruzzo fine
FR015
Flow Rate (liters per minute) at 1.5 bar
FR3
Flow Rate (liters per minute) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per minute) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per minute) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per minute) at 7 bar
FR8
Flow Rate (liters per minute) at 8 bar
FR10
Flow Rate (liters per minute) at 10 bar
MINTO
Minimum Tank Opening
63.5 mm
LL
L
53.19 mm
LL1
L1
44.45 mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
50.80 mm
SS2
S2
15.88 mm