Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 45
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
7N FogJet® Wide Angle Series - ノズル、メートル式
部品表
B1-7N-316SS8
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1
TT
オス/メス
メス
THD
ネジタイプ
BSPT
CS
容量
MAT
材質
SA
スプレー角度
Fine Spray
FR015
Flow Rate (liters per minute) at 1.5 bar
FR3
Flow Rate (liters per minute) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per minute) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per minute) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per minute) at 7 bar
FR8
Flow Rate (liters per minute) at 8 bar
FR10
Flow Rate (liters per minute) at 10 bar
MINTO
最小タンク開口部
63.5 mm
LL
L
53.19 mm
LL1
L1
44.45 mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
50.80 mm
SS2
S2
15.88 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)