Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 45
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
7N FogJet® Wide Angle Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B1-7N-316SS8
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
CS
Объем
MAT
Материалы
SA
Угол распыла
微細スプレー
FR015
Flow Rate (liters per minute) at 1.5 bar
FR3
Flow Rate (liters per minute) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per minute) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per minute) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per minute) at 7 bar
FR8
Flow Rate (liters per minute) at 8 bar
FR10
Flow Rate (liters per minute) at 10 bar
MINTO
Минимальное открытие бака
63.5 mm
LL
L
53.19 mm
LL1
L1
44.45 mm
LL2
L2
8.74 mm
SS1
S1
50.80 mm
SS2
S2
15.88 mm