Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 45
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
Serie M compatta - Ugello - Metrico
Lista materiale
B1/4M-2
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
Male
THD
Tipo di Filetto
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
SA
Angolo di Spruzzo
Fine Spray
EOD
Diam. orifizio equiv.
mm
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR20
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
FR35
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
FR45
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
FR80
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
SA3
Angolo di spruzzo a 3 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
SA20
Angolo di spruzzo a 20 bar
LL
L
21.69 mm
SS1
S1
14.29 mm