Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
9830 TW - Filtro - Métrico
Lista de materiales
B9830-3/4TW-200
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
Acero Dúctil
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
THD
Tipo de Rosca de Entrada
BSPT
TT
Entrada Macho/Hembra
Hembra
MS
Tamaño de la Malla
SMD
Diámetro de Malla del Tamiz
Pulgada
SMATTYPE
Tipo de Material de Malla
Acero inoxidable
SMO
Apertura de la Malla
Pulgada
OC
Conexión de Salida
Pulgada
OTHD
Tipo de Rosca de Salida
BSPT
OTT
Salida Macho/Hembra
Hembra
MINP
Presión Mínima
- bar
MAXP
Presión Máxima
20.68 bar
CAPDIA
Diámetro de Tuerca
76.20 mm
PPS
Tamaño del Tapón de la Tuberí
3/8 mm
WE
Peso Neto
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD