Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
9830 TW - Crépine - Métrique
Nomenclature
B9830-3/4TW-200
PN
Article
MAT
Matiére
Fonte ductile
IC
Filetage d'admission
Pouce
THD
Type de filetage de l'entrée
BSPT
TT
Entrée mâle/femelle
Filetage Femelle
MS
Taille de la maille
SMD
Diamètre du fil du tamis
Pouce
SMATTYPE
Type de matériau du tamis
Acier inoxydable
SMO
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
OC
Raccordement de la sortie
Pouce
OTHD
Type de filetage de la sortie
BSPT
OTT
Sortie mâle/femelle
Filetage Femelle
MINP
Pression minimale
- bar
MAXP
Pression maximale
20.68 bar
CAPDIA
Capuchon Dia.
76.20 mm
PPS
Taille du bouchon
3/8 mm
WE
Poids net
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm