Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
AA122 - Filtro - Metrico
Lista materiale
AAB122-1/2-PP-200
PN
Articolo
MAT
Tipo Materiale
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
OIC
Filettatura di uscita
Pollici
ICG
Tipo di filettatura di ingresso
Filetura interna
ICTT
Tipo di filettatura di ingresso
BSPT
OCG
Tipo di filettatura di uscita
Filetura interna
OCTT
Tipo di filettatura del raccordo di uscita
BSPT
PS
Dimensioni del tubo
- Pollici
MS
Dimensione della maglia dello schermo
MINP
Pressione minima
- psi
MAXP
Pressione massima
150 psi
MO
Apertura delle maglie del vaglio
Pollici
WE
Peso netto
oz.
MINP2
Pressione minima
- bar
MAXP2
Pressione massima
10 bar
MO2
Apertura maglia 2
mm
WE2
Peso netto
kg
ICN
Connessione di ingresso Numerico
OCN
Connessione di uscita Numerico
L
107.5 mm
W
77.80 mm
B
90.8 mm