Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
AA122 - ストレーナー-メートル法
部品表
AAB122-1/2-PP-200
PN
販売型番
MAT
材質タイプ
IC
インレット接続サイズ
Inch
OIC
コンセント接続サイズ
Inch
ICG
インレット接続の種類
メス
ICTT
インレット接続ねじの種類
BSPT
OCG
コンセント接続の種類
メス
OCTT
アウトレット接続ネジの種類
BSPT
PS
パイプサイズ
- Inch
MS
スクリーンメッシュサイズ
MINP
最小圧力
- psi
MAXP
最大圧力
150 psi
MO
スクリーンメッシュ開口部
Inch
WE
正味重量
oz.
MINP2
最小圧力
- bar
MAXP2
最大圧力
10 bar
MO2
メッシュ開口部 2
mm
WE2
正味重量
kg
ICN
インレット接続数値
OCN
アウトレット接続数値
L
107.5 mm
W
77.80 mm
B
90.8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)