Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
AA122 - Сетчатый фильтр - метрический
Спецификация
AAB122-1/2-PP-200
PN
Номер детали
MAT
Тип материала
IC
Размер входного соединения
Дюйм
OIC
Outlet Connection Size
Дюйм
ICG
Пол входного патрубка
Внутренняя резьба
ICTT
Тип резьбы впускного патрубка
BSPT
OCG
Outlet Connection Gender
Внутренняя резьба
OCTT
Тип резьбы выходного штуцера
BSPT
PS
Pipe Size
- Дюйм
MS
Размер сетки сита
MINP
Минимальное давление
- psi
MAXP
Максимальное давление
150 psi
MO
Отверстие сетки сита
Дюйм
WE
Вес сетки
oz.
MINP2
Минимальное давление
- bar
MAXP2
Максимальное давление
10 bar
MO2
Открытие сетки 2
mm
WE2
Вес сетки
kg
ICN
Впускной патрубок Цифровой
OCN
Выходной патрубок Цифровой
L
107.5 mm
W
77.80 mm
B
90.8 mm