Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
AA124A-SC - Filtro - Métrico
Lista de materiales
AAB124A-3/4SC-I-100
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
OC
Conexión de Salida
Pulgada
ICG
Género de Conexión de Entrada
Hembra
ICTT
Conexión de Entrada Tipo Rosca
BSPT
OCG
Género de Conexión de Salida
Hembra
OCTT
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
BSPT
PS
Tamaño de Tubería
- Pulgada
MS
Tamaño de la Malla
MINP
Presión Mínima
- bar
MAXP
Presión Máxima
8 bar
MO
Apertura de la Malla
Pulgada
WE
Peso Neto
kg
MO2
Apertura de Malla 2
mm
ICN
Número de Conexión de Entreda
OCN
Número de Conexión de Salida
L
212.80 mm
W
106.40 mm
B
183.40 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models