Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 71
HELP_VARIABLE
Company
Spraying Systems
Description
D25381 - FullJet Rectangle, dove tail
Bill of material
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Spray angle at 3 bar
°
SPRWY
Spray angle at 3 bar
°
MAT
Materials
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型