카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D25381-8-90/20-1
Spraying Systems
미터법 단위
스틸
연주 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/continuous_casting_nozzles/d25381.prj},{NB=D25381-8-90/20-1},{TYP=D25381},{INFO1=Datenblatt},{DG=8},{SPRWX=90},{SPRWY=20},{MAT=},{D1=24},{H1=35},{D2=20},{H2=29},{W1=0},{INFO=INFO PDF},{PDFVERS1=DS25381-1.2},{INFO2=DS25381-1.2_GB},{PDFVERS2=DS25381-1.2_GB},{VER1=1},{VER2=1},{F=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
D25381 - FullJet®, 직사각, 도브 테일
BOM
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
D25381-8-90/20-1
D25381-8-90/20-1
DG
Nozzle size
8
8
SPRWX
스프레이 각도 @ 3 bar
90
90
°
SPRWY
스프레이 각도 @ 3 bar
20
20
°
MAT
재질
황동
스테인리스 스틸
황동
스테인리스 스틸
D1
Diameter
24
mm
H1
Height
35
mm
D2
Diameter
20
mm
H2
Height
29
mm
W1
Angle
0
0
°
INFO
Overview
INFO PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청