Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 180 - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
PN
Número de Parte
TJ180-B (cabeza de 3 boquillas, BSPT y desconexión rápida)
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
2" BSPT (H) con desconexión rápida 2-1/2" (M)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
24.4 m
SC
Cobertura de spray
180°
HT
Tipo de cubo
3 nozzle hub
MINTO
Apertura mínima del tanque
311 mm
MAT
Tipo Material
Engranajes: acero inoxidable 17-4PH, juntas tóricas: EPDM o Viton® autolubricantes, sellos: PTFE activado por resorte de alto rendimiento, sistema de cojinetes del eje de engranajes: cojinetes de PTFE u oilite, todos los demás metales: acero inoxidable 316 o Viton
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
2.8 to 24 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
114 to 1136 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
121 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron