카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
100' (30M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_100/180_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)},{PN=TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 100’ (30m)},{GR=TankJet® 180 Tank Cleaner},{STPFN=TJ180_3.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ180},{IC=2\" BSPT (F) with 2-1/2\" quick disconnect (M)},{MAXTD=24.4},{SC=180°},{HT=3 nozzle hub},{MINTO=311},{MAT=Gears – 17-4PH stainless steel, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton, Seals – high-performance spring-energized PTFE, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, All other metallurgy – 316 stainless steel or Viton}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 180 - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
BOM
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
PN
부품 번호
TJ180-B (3개의 노즐 허브, BSPT 및 퀵 분리)
IC
인입구 연결 크기
2-1/2" 퀵 분리(M)가 있는 2" BSPT(F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
24.4
m
SC
스프레이 적용 범위
180°
HT
허브 종류
3 nozzle hub
MINTO
Minimum Tank Opening
311
mm
MAT
재질 타입
기어 – 17-4PH 스테인리스 스틸, O-링 – 셀프-윤활 EPDM 또는 Viton, 씰 – 고압 스프링 에너자이드 PTFE, 기어 샤프트 베어링 시스템 – PTFE 또는 오일라이트 베어링, 다른 모든 금속류 – 316 스테인리스 스틸 or Viton
OP
동작 원리
유체-구동식 터빈
OPR
작동 압력 범위
2.8 to 24
bar
FRR
Flow Rate Range
114 to 1136
lpm
MAXTEMP
최대 온도
121
°C
RSM
추천 스트레나 메쉬
20
MFP
최대 자유 항로
840
micron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청