Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 180 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
PN
Номер детали
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
IC
Входное присоединение
2" BSPT (F) with 2-1/2" quick disconnect (M)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
24.4 m
SC
Распыление покрытия
180°
HT
Hub Type
3 nozzle hub
MINTO
Минимальное открытие бака
311 mm
MAT
Тип материала
Gears – 17-4PH stainless steel, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton, Seals – high-performance spring-energized PTFE, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, All other metallurgy – 316 stainless steel or Viton
OP
Принцип работы
Fluid-driven turbine
OPR
Диапазон рабочего давления
2.8 to 24 bar
FRR
Диапазон скорости потока
114 to 1136 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
121 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron